工具快换模块

DeviceNet 快速连接模块:DB15

DeviceNet 快速连接模块:DB15

支持快速连接的DeviceNet模块,配备(2)个迷你连接器,用于DeviceNet和辅助电源接口,工具端TSI,无RTL旁路,Aux1、Aux2和CAN V+电源均采用电弧防护措施。主站端配备带LED指示灯的电缆,支持锁定、解锁及RTL检测功能(RTL传感器串联)。 包含用于空气供应压力监测的3针M8连接器。同时支持来自工具模块的工具ID。

查看所有功能
型号:  DB15
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • DeviceNet 模块支持与主站和刀具侧的 DeviceNet 节点进行通信并控制刀具更换器。(已通过 ODVA 合规认证。兼容快速连接。)
  • 集成式双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)控制刀具更换器的锁定机构。
  • DB15仅与JU6、JU7阀门适配器兼容。
  • 支持通过压力开关输入监控气源。
  • 柔性护套包裹在插针座周围,在连接状态下可密封接口以防止潮气侵入。
  • 通过刀具模块上的连接器提供获得专利的刀具支架互锁(TSI)技术。集成机械限位开关后,只有当刀具位于支架上时,集成电磁阀才会使刀具更换器脱离。
  • 提供五个(5)独立的刀具 ID(0-9)开关。
  • 提供“就绪锁定”(R1 和 R2)、“锁定”和“解锁”传感器输入。
  • 紧凑型设计。
  • ATI 的电弧预防电路(正在申请专利)可保护所有电力触点,防止其在连接/断开过程中因高浪涌电流负载而导致的使用寿命缩短。

材料

  • 铝制外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 贵金属镀层触点
  • Delrin 密封件
  • 德尔林销块。
Specification Value
电气额定值 控制模块 – 24VDC
直通信号 – 3安培/30VDC
主侧重量 1.13 千克
刀具侧向重量 0.61 千克
总图钉数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9620-20-C-DB15(简体中文(大陆)) 手册 English
9620-20-C-VD2 手册 English
下载 说明
9121-DB10-T 支持快速连接的DeviceNet模块,支持主站电弧防护
9121-DB15-M 支持快速连接的 DNet 模块,带电弧防护功能,无 RTL 旁路,带压力传感功能
部件编号 说明
工具架 9121-DB10-T 具有快速连接功能的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站 – 工具侧的弧形开关
工具架 9121-DB15-M 具有快速连接能力的 DeviceNet 模块,配有 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口、工具上的 TSI、无 RTL 旁路、应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧。锁定、解锁和 RTL 检测,在主站上配有 LED 电缆(RTL 传感器串联)。包括用于气源压力监控的 3 针 M8 连接器。还支持来自工具模块的工具 ID – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。