产品特点
功能
- 注:SA10 仅支持使用 NPN 传感器。
- 离散信号模块可用于工具快换装置的通信和控制。
- 为客户接口提供 MS 型连接器。
- 提供就绪锁定(R1 和 R2 串联)、锁定和解锁传感器(下沉式)输入。
- 提供多达 19 个信号传递口供客户使用。
- 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
- 带锁定和解锁供应端口的空气适配器模块 (Jxx) 通常与 SA10-M 模块集成在一起,用于工具快换装置的锁定机构驱动。
- 紧凑型设计封装。
材料
- 铝外壳/盖
- 镀贵金属触点
- 丁腈橡胶密封件
- Delrin 销块。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
控制信号 – 24VDC 直通信号 – 5 安培/250 伏 |
| 主侧重量 | 0.7 千克 |
| 工具侧重量 | 0.6 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 |
SA10-M 19 通过式 SA10-T 18 通过式 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-SA10-T | 分立式,24 引脚 MS3102 连接器,无工具 ID 或 TSI,与 SA10 主设备配接 |
| 9121-SA10-M | 分立式,24 针 MS3102 连接器,NPN 传感器,RTL 串联,无集成阀 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-SA10-M
- 9121-SA10-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA10-M | 分立模块,24 针 MS3102 连接器,支持 NPN 锁定、解锁和 RTL 传感器(RTL 串联),无集成阀门控制 – 主控侧 |
|
|
9121-SA10-T | 分立模块,24 针 MS3102 连接器,无工具 ID 或 TSI – 工具端 |
|