产品特点
功能
- 离散信号模块可实现与刀具更换器的通信和控制。
- 提供安费诺(Amphenol)MS型连接器,用于客户接口。
- 提供“待锁定”(R1 和 R2)、“锁定”和“解锁”传感器输入。
- 最多提供 15 个信号直通端口供客户使用。
- 一个柔性护套包围着针脚块,并在连接时将连接处密封以防潮。
- 通常,带锁定和解锁供气端口的空气适配器模块 (Jxx) 与 SA12-M 模块集成,用于驱动刀具更换器的锁定机构。
- 紧凑型设计。
材料
- 铝制外壳/盖
- 透明聚碳酸酯窗口
- 贵金属镀层触点
- 丁腈橡胶密封件
- 尼龙插针座。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 |
控制信号——24 VDC 直通信号——5安培/250V |
| 主侧重量 | 0.7 千克 |
| 刀具侧向重量 | 0.6 千克 |
| 总图钉数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-SA2-T | 离散信号工具模块,配备 19 针 Amphenol 接口、19 针 Block 接口和 19 路直通信号 |
| 9121-SA12-M | 离散型主控器,19针 MS3102 连接器,支持锁定、解锁和 RTL 传感器,不带集成阀门控制功能 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-SA12-M
- 9121-SA2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA12-M | 分立模块,19 针 MS3102 连接器,支持 PNP 锁定、解锁和 RTL 传感器,无集成阀门控制 – 主控侧 |
|
|
9121-SA2-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 工具端 |
|