工具快换模块

分立模块:SC8

分立模块:SC8

支持伺服电源和编码器信号、PROFIBUS 直通、支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀、支持工具上的 TSI 的 Harting 模块

查看所有功能
型号  SC8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • 提供一个 Harting 10B 连接器,用于连接主模块,以支持工具快换装置和客户指定的 I/O。Harting 接口与某些 ABB 机器人换装包兼容。
  • 工具模块配有 MIL-5015 型 24 触点连接器,用于电源和信号连接。一个 M12 B 型 5 触点连接器用于连接 PROFIBUS 现场总线信号。弹簧式针脚块允许主站模块和工具模块在耦合时通过接口进行通信。
  • 针脚块周围有一个柔性针脚套,可在连接时密封连接,防止潮湿和液体进入。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
Specification Value
电气等级 功率 – 7 @ 13 安培/500 伏
信号 – 17 @ 3 安培/24 伏
工具快换装置(TSI 和 Tool-ID)- 6 @ 3 安培/24 伏
现场总线 – 2 @ 3 安培/24 伏
主侧重量 1.41 千克
工具侧重量 1.25 千克
插针总数 32
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-SC8 图纸 English
9620-20-C-SC8 手册 English
下载 说明
9121-SC8-T 离散工具模块,DDK MS3102 24 触点连接器支持伺服电源和编码器信号
9121-SC8-M 支持伺服电源和编码器信号、PROFIBUS 直通的 Harting 主站模块
部件编号 说明
工具架 9121-SC8-M Harting 模块支持伺服电源和编码器信号、PROFIBUS 直通、L/U/R1/R2 传感器和集成阀、工具 – 主站侧支持 TSI
工具架 9121-SC8-T 支持伺服电源和编码器信号的 Harting 模块,PROFIBUS 直通,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,支持工具上的 TSI – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。