工具快换模块

分立模块:VA7

分立模块:VA7

分立模块,26 针 Turck M27 连接器,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器,集成阀门直通功能。VA7-M 在主控端支持 TSI,可与 SA 系列工具配合使用

查看所有功能
型号  VA7
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • M27 Turck 连接器。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀适配器上使用)可控制工具快换装置的锁定机构。
  • 最多可提供 19 个信号穿通装置供客户使用。
  • 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。
  • 主控装置上的 TSI 连接器可断开阀门解锁电路。客户可将该连接器与限位开关配合使用,以确保工具快换装置仅在工具位于工具架上时才解除连接。工厂提供示教(跳线)插头。
  • 工具 ID(0-999)容量。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 设计紧凑。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.36 千克
工具侧重量
插针总数
引脚说明 SA2-T 19 直通式
SA3-T 15 个直通
SA4-T 11 个直通
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VA7 系列模块图纸 图纸 English
VA7-M、Sax-T 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-SA2-T 分立信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针 Block、19 个直通信号
9121-VA7-M 离散信号主模块,带 26 针 Turck 连接器、19 针块,带集成阀门直通功能
9121-SA4-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、11 个直通孔、0-99
9121-SA3-T 离散信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针块、15 个直通孔、0-9 工具 ID
部件编号 说明
工具架 9121-SA2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 工具端
工具架 9121-SA3-T 分立模块,19 针安费诺,19 针座,15 个直通,0-9 工具 ID(与 SA2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-SA4-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,11 个直通,0-99 刀具 ID(与 SA2-M 配接) – 刀具侧
工具架 9121-VA7-M 分立模块,26 针 Turck M27 连接器,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器,集成阀门直通功能。支持 TSI。可与 SA 系列工具配合使用 – 主控端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。