工具快换模块

离散模块:VB5

离散模块:VB5

分立模块,19 针 Amphenol 接口,19 针模块,工具侧工具支架互锁,10 个穿孔,NPN(吸入型)锁定、解锁和 RTL 传感器

查看所有功能
型号:  VB5
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可实现与刀具更换器的通信和控制。
  • 提供安费诺(Amphenol)MS型连接器用于客户接口。
  • 集成式单线圈或双线圈电磁阀(Jxx 阀适配器模块上提供源极型)控制刀具更换器的锁定机构。
  • 最多提供 10 个信号直通端口供客户使用。
  • 一个柔性护套包围着针脚块,并在连接时密封连接处,防止潮气侵入。
  • 通过刀具模块上的连接器提供获得专利的刀具支架互锁 (TSI) 技术。集成机械限位开关后,只有当刀具位于支架上时,集成电磁阀才会将刀具更换器解锁。
  • 支持 NPN(吸入型)即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 紧凑型设计。

材料

  • 铝制外壳和盖板
  • 透明聚碳酸酯观察窗
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封圈
  • 尼龙插针座。
Specification Value
电气额定值 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250V
主侧重量  0.80 千克
刀具侧向重量 0.62 千克
总图钉数 16
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-VB5M VB2T 图纸 English
9620-20-C-VB5 手册 English
9620-20-D-V200E(简体中文(大陆)) 手册 English
下载 说明
9121-VB5-M 带 19 针 Amphenol 接口和 19 针接线块的离散信号主模块,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀
部件编号 说明
工具架 9121-VB2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,工具架联锁,16 个直通(与 VB2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-VB5-M 分立模块,19 针安费诺,19 针座,刀架联锁,10 个直通,NPN(下沉)锁定、解锁和 RTL 传感器 – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。