产品特点
特点
- 离散信号集成阀模块不仅支持刀具更换器的通信与控制,还提供独立的远程I/O直通连接。
- 该模块配备了安费诺(Amphenol)MS型连接器,用于离散信号的客户接口。最多可提供16路信号直通通道供客户使用。
- 提供符合行业标准的 12 毫米连接器,用于远程 I/O 客户接口。
- 集成的单或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)控制刀具更换器的锁定机构。
- 柔性护套包裹在针脚块周围,在连接状态下可密封连接处,防止潮气侵入。
- 通过刀具模块上的连接器提供了获得专利的刀具支架互锁 (TSI) 技术。机械限位开关的集成将使集成电磁阀仅在刀具位于支架上时才将刀具更换器解锁。
- 提供“准备锁定”(R1 和 R2)、“锁定”和“解锁”传感器输入。
- 紧凑型设计。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 |
控制信号 – 24 VDC 直通信号 – 5 安培/ 250V 远程 I/O 直通信号 – 4 安培/250V |
| 主侧重量 | |
| 刀具侧向重量 | |
| 总图钉数 | 16 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VD2-M | 带 19 针直通接口和艾伦-布拉德利远程 I/O 直通接口的离散信号主模块 |
| 9121-VD2-T | 带 19 针直通接口和艾伦-布拉德利远程 I/O 直通接口的离散信号工具模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VD2-M
- 9121-VD2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VD2-M | 离散模块,26 针安费诺,远程 I/O 连接,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,工具上的 TSI(与 VD2-T 配接) – 主站侧 |
|
|
9121-VD2-T | 离散模块,19 针安费诺,远程 I/O 连接,19 针模块,工具上的 TSI(与 VD2-M 配接) – 工具端 |
|