产品特点
功能
- 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
- 提供 M12 5 针连接器,用于连接现成的 IO-Link 主模块,以支持工具快换装置和客户指定的 I/O。
- 提供 M12 内螺纹 5 针连接器,以支持工具快换装置的锁定、解锁和 RTL(就绪锁定)接近传感器输入、电源以及工具快换装置阀门锁定和解锁输出。
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 空气和阀门适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
材料
- 铝外壳/镀铝锌盖
- 镀金触点
- 丁腈橡胶密封件
- Delrin 销块。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
控制信号 – 24VDC 直通信号 – 3 安培/24 伏 |
| 主侧重量 | 0.78 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.56 千克 |
| 插针总数 | 19 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VK2-M
- 9121-VK2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VK2-M | IO-Link 主模块,配有用于 I/O 链路直通的 4 个 M12 5 针连接器、用于阀门控制的 3 个 M12 5 针连接器以及锁定、解锁和随时锁定传感器输入。支持集成阀门控制 – 主控端 |
|
|
9121-VK2-T | IO-Link 工具模块,带 (4) 个 M12 5 针母连接器,用于 I/O 链路直通 – 工具端 |
|