工具快换模块

分立直通模块:RP5

分立直通模块:RP5

带 B 型 M12 连接器的离散 PROFIBUS 直通模块

查看所有功能
型号:  RP5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 针。
  • 5 安培/150VAC 容量。
  • M12 5 触点 B 型 PROFIBUS 连接器。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 最大 4 安培/250VAC。
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.15 千克
插针总数 5
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-RP5 图纸 English
下载 说明
9120-RP5-T 离散型 PROFIBUS 直通工具模块,带 B 型编码 M12 连接器
9120-RP5-M 离散型 PROFIBUS 总线直通主站模块,带 B 型 M12 接头
部件编号 说明
工具架 9120-RP5-M 带 B 型 M12 接头的离散 PROFIBUS 直通模块 – 主站侧
工具架 9120-RP5-T 带 B 型编码 M12 连接器的离散 PROFIBUS 直通模块 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。