工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:KE8

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:KE8

K 型以太网(M12 4 针 D 型编码插座)和电源(M8 4 针公插座)电气模块

查看所有功能
型号:  KE8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • 4 针 – 以太网,4 针 – 电源。
  • 4 安培/125VAC 容量。
  • 以太网 – M12、4 针、D 型编码以太网插座。
  • 电源 – M8、4 针插座。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 4 安培/125 伏交流
主侧重量 0.17 千克
工具侧重量 0.14 千克
插针总数 8
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-KE8 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-KE8-M K 型以太网(M12 4 针 D 型编码插座)和电源(M8 4 针公插座)电气模块
工具架 9120-KE8-T K 型以太网(M12 4 针 D 型编码插座)和电源(M8 4 针公插座)电气模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。