工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE5

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE5

带 4 引脚和屏蔽的以太网直通模块

查看所有功能
型号  RE5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 4 针。
  • 2 安培/60VAC 容量。
  • M12 4 触点 D 型以太网连接器。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 最大 2 安培/60VAC。
主侧重量 0.18 千克
工具侧重量 0.14 千克
插针总数 4
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-RE5 图纸 English
下载 说明
9120-RE5-T 以太网直通工具模块,带 4 针和屏蔽罩
9120-RE5-M 以太网直通主模块,带 4 针和屏蔽罩
部件编号 说明
工具架 9120-RE5-M 带 4 引脚和屏蔽的以太网直通模块
工具架 9120-RE5-T 带 4 引脚和屏蔽的以太网直通模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。