产品特点
功能
- 用于传递 PROFINET 信号和辅助电源连接的电气模块。
- 用于 PROFINET 接口的工业标准 M12 4 针 D 型编码连接器。
- 用于辅助电源的 5 针微型连接器。
- 注意:某些 QC 上的 TP 模块可能会超出主站/工具本体。有关详细信息,请咨询 ATI 客户经理。
- 注:在 QC-110 上使用时,供气接头有可能会碰到 TP 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀铑弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
PROFINET 电路 – 最大 2 安培/60VAC。 辅助电源电路 – 最大 5 安培/600VAC。 |
| 主侧重量 | 0.50 千克 |
| 工具侧重量 | 0.38 千克 |
| 插针总数 | 9 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TPD-M
- 9120-TPD-T
- 9120-TP-M
- 9120-TP-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TPD-M | PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源 |
|
|
9120-TPD-T | PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源 |
|
|
9120-TP-M | PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源 |
|
|
9120-TP-T | PROFINET 直通模块,带 PROFINET 和辅助电源连接器,5 针辅助电源 |
|