工具快换模块

EtherNet/IP 模块:DKF

EtherNet/IP 模块:DKF

EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接

查看所有功能
型号 DKF
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 集成 EtherNet/IP 接口,支持快速连接。
  • 集成托管以太网交换机。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置配置和以太网交换机管理。
  • 主站和工具模块上各有一(1)个 M12 以太网连接器。
  • 主站和工具模块上有一个标准的 4 针迷你连接器,用于连接辅助电源。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
  • 工具 ID,可在 0 至 9 之间调节。
  • 用于阀门电气连接的内部插销块。
  • 多功能设计所需的电缆和连接器更少,组装更紧凑。
  • 通过工具模块上的连接器提供工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于刀架上时解除工具快换装置的耦合。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.93 千克
工具侧重量 0.61 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
DKF 模块图纸 图纸 English
DKF-M、DKQ-T 模块图纸 图纸 English
DKF 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DKF-M 带集成以太网交换机的 DKF EtherNet/IP 主站模块
9121-DKF-T 带 0-9 工具 ID 的 DKF EtherNet/IP 工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-DKF-M EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和辅助电源直通、TSI on 工具。电源直通,工具上的 TSI。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针公连接器用于控制模块电源,迷你 4 针公连接器用于交换式和非交换式辅助电源。电源。还支持锁定、解锁和 RTL 检测,主控和工具模块上有 LED 电缆和工具 ID。应用于 AUX 开关和 AUX 非开关电源的防电弧电路 – 主站侧
工具架 9121-DKF-T EtherNet/IP 模块,通过主模块、以太网端口和 AUX 电源直通、工具上的 TSI 支持 0-9 工具 ID。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于交换式和非交换式 AUX 电源,提供 M12 4 针母连接器以支持工具上的 TSI – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。