产品特点
功能
- 带集成以太网交换机的 EtherNet/IP 模块。
- 主站和工具上有匹配的以太网端口。
- 集成网络服务器,用于工具快换装置的配置和状态。
- 主站和工具模块上有一个 M12 D-Coded 连接器,用于以太网通信。
- 主站和工具模块上有一个标准 4 针 Minifast 连接器,用于交换式和非交换式辅助电源。
- 工具上有一个支持 TSI 的 M12。最多支持四个串联的安全开关。
- 两个 M12 连接器,支持热输入 1 和工具输入 2。
- 五 (5) 位工具 ID。
- 应用于切换式和非切换式辅助电源的防电弧功能。ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开时因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
- 锁定、解锁和 RTL 检测,主控器上配有 LED 电缆。
- 通过工具模块上的连接器提供工具架联锁(TSI)专利技术。集成 RFID 非接触式限位开关后,集成电磁阀只有在工具位于支架上时才能解除工具快换装置的耦合。
- 内部针脚块用于阀门电气连接。
- 安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀贵金属弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 5 安培/20 – 29VDC |
| 主侧重量 | |
| 工具侧重量 | |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | 0 °C 至 50 °C |
| 信号类型 | 以太网/IP |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-DKRZ1 M DKR T | 图纸 | English |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-DKR-T
- 9121-DKRZ1-M
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKR-T | EtherNet/IP 工具模块配有集成以太网交换机、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于交换式和非交换式辅助电源的迷你 4 针公连接器、支持工具上 TSI 的 5 针 M12 连接器、支持热 1 输入的 4 针 M12 连接器、通过主模块连接的 0-99999 工具 ID、支持主-工具侧的防弧功能 |
|
|
9121-DKRZ1-M | 以太网/IP 主模块集成以太网开关、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于切换式和非切换式辅助电源的迷你 4 针公连接器、工具上的 TSI、应用于切换式和非切换式辅助电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主控机上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。主站侧安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。 |
|