工具快换模块

PROFINET 模块:DL12

PROFINET 模块:DL12

带集成以太网交换机的PROFINET模块。采用D编码4针M12连接器用于PROFINET通信,5极Mini连接器用于带开关控制和不带开关控制的辅助电源。 带电和不带电辅助电源均采用电弧防护措施。主站配备带LED指示灯的电缆,可实现锁定、解锁和RTL状态检测。同时支持来自工具模块的工具ID。安全回路符合ISO 13849 PLd标准。

查看所有功能
型号:  DL12
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 组件

产品特点

特点

  • DL12 模块支持通过 PROFINET 接口对刀具更换器进行通信和控制。
  • 集成的以太网交换机允许通过单根 PROFINET 电缆控制刀具更换器并连接下游的 PROFINET 设备。
  • 主模块和刀具模块上均配备了一个 5 针 Minifast 连接器,用于连接电源。
  • 主模块和刀具模块上均配备了一个 D 编码 M12 连接器,用于连接 PROFINET。
  • 主控模块上配备了 LED 电缆,对 US1 和 US2 电源、锁定、解锁以及 RTL 传感应用了电弧防护。
  • 还支持来自刀具模块的 5 位刀具 ID(0-99999)。
  • 必须使用 JR4、JT7、JU4 或 JU5 阀适配器来控制刀具更换器的锁定机构。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 贵金属镀层弹簧和触点销。
  • 丁腈橡胶密封件。
Specification Value
电气额定值 电源直通——10安培
信号——最大3安培/30伏直流电。
主侧重量 1.19 千克
刀具侧向重量 0.65 千克
总图钉数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 PROFINET
下载 下载类型 语言
9630-20-DL12 图纸 English
9620-20-C-DL12 手册 English
9630-20-SC8(简体中文(大陆)) 图纸 English
9620-20-D-AL2 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-DL12-M PROFINET 模块集成以太网交换机。用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器,用于交换式和非交换式辅助电源的 5 针微型连接器。开关式和非开关式辅助电源采用防弧设计。锁定、解锁和 RTL 检测,主站上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准 – 主站侧
工具架 9121-DL12-T PROFINET 模块,带用于 PROFINET 的 D-Coded 4 针 M12 连接器,用于辅助电源的 5 针微型连接器;支持防弧;5 针 M12,支持工具上的 TSI 和 5 独立开关工具 ID – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。