工具快换模块

PROFINET 模块:DT4

PROFINET 模块:DT4

PROFINET 电源直通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。用于 PROFINET 通信的 M12 D 型编码母连接器,用于交换式和非交换式辅助电源电路的迷你 5 针公连接器。电源电路。两 (2) 个 M12 4 针连接器,用于连接验证信号和防弧控制。应用于 Aux.开关、Aux.未切换。

查看所有功能
型号 DT4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • DT4 信号模块可为客户提供辅助电源和 PROFINET 信号,以便在公用耦合器应用中将信号传输到下游 I/O。
  • 主站和工具模块上配有 M12、4 针 D 型编码母连接器,用于与臂端设备连接 PROFINET 通信接口。
  • 主站和工具模块上配有 5 针微型快速连接器,用于连接辅助电源。
  • 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止潮气和液体进入。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护电源触点在耦合/断开时不受损坏。防电弧电路通过一个 4 针 A 型编码公连接器在主控器上进行控制。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 电源 – 8 安培/12-30VDC
信号 – 最大 3 安培/250V。
主侧重量 0.91 千克
工具侧重量 0.62 千克
插针总数 18
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型 PROFINET
下载 下载类型 语言
DT4 模块图纸 图纸 English
DT4 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DT4-T 带辅助电源的 Profinet 直通模块用于公用事业耦合器应用的电源直通模块
9121-DT4-M 带辅助电源的 Profinet 直通模块用于公用事业耦合器应用的电源直通模块
部件编号 说明
工具架 9121-DT4-M PROFINET 电源直通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。M12 D 型编码母连接器用于 PROFINET 通信,迷你 5 针公连接器用于切换式和非切换式辅助电源电路。电源电路。两 (2) 个 M12 4 针连接器,用于连接验证信号和防弧控制。应用于 Aux.开关、Aux.未切换。 – 主侧
工具架 9121-DT4-T PROFINET 电源直通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。用于 PROFINET 通信的 M12 D 型编码母连接器,用于交换式和非交换式辅助电源电路的迷你 5 针公连接器。电源电路。两 (2) 个 M12 4 针连接器,用于连接验证信号和防弧控制(主设备支持)。应用于 Aux.开关、Aux.未切换。 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。