产品特点
特点
- 4 针,电源触点额定电流为 100 Amp/600VDC。
- 2 针,信号触点额定电流为 30 Amp/250VDC。
- IP65 环境保护,仅在连接时。
- 主触点和工具触点完全可更换。
- 可现场接线的 M40 线夹,适用于 22 – 32 毫米电缆范围。
- 模块应安装在 QC-40 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作循环而不会过热。
- 在这些条件下允许的最高环境温度为 100 华氏度。
- 除非上下游电源均已断开并放电,否则不得连接或断开模块。
- 保护接地 (PE) 或安全接地由客户的设备/电缆提供。
- 主站和工具的引脚 1 在内部与模块外壳相连,用于安全接地。安全接地可在客户现场拆除。
- 径向出口。
材料
- 无电解镀镍铝外壳。
- 弹簧销头镀贵金属
- 镀贵金属触针
- Delrin® 盖板
- 丁腈橡胶密封圈
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
电源 – 与 QC-40 或更大的设备连接时为 100 安培/600VDC。 信号 – 30 Amp/250VDC。 |
| 主侧重量 | 0.77 千克 |
| 工具侧重量 | 0.73 公斤 |
| 插针总数 | 6 |
| 引脚说明 |
电源 – 4 信号 – 2 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 37.8 °C |
| 类型 | 大电流模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-MTC6C-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6C-T |
|