大电流模块

大电流模块:PA21

大电流模块:PA21

大电流电流模块,带 (3) 个触点,200 安培

查看所有功能
型号:  PA21
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 组件

产品特点

特点

  • 大电流承载能力;能够为客户的工具提供高达 200 安培和 600 伏特的电力。
  • ATI 的专利锥配技术为高电流应用提供了较大的接触面积,同时还允许客户将电流从主站传输到工具,与插针和插座相比,具有出色的错位能力和更低的磨损特性。
  • 向后兼容设计,可与 PA20 型高电流模块配接。
  • 触头易于更换和维修。
  • 凹陷式主侧触点可防止意外的人体接触。
  • 采用压接式环形端子连接,可快速、轻松地进行导线准备和安装。
  • 单件式机身和环形端子设计可加快客户布线的接线速度,减少拆卸次数。
  • 接头板选项卡下有夹线板选项。
  • 模块化设计允许电缆连接从左侧或右侧出线,以改善机器人的着装和多功能性(请参阅部件编号指南)。
  • 可选 RobiFix 连接件,可直接连接机器人防护服和工具。

材料

  • 镀铜触点。
  • 铝质安装板,G10/FR4 绝缘体。
Specification Value
电气等级 PA21-M/PA21-T – 200 安培/600 伏 @ 100% 占空比。所有带 RobiFix 连接器的模块 – 150 安培/600V @ 100% 占空比(受连接器限制)
主侧重量
工具侧重量 1.09 公斤
插针总数 3
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 大电流模块
下载 下载类型 语言
9121-PAE-T 图纸 English
9630-20-PA21 图纸 English
9640-20-1095 手册 English
9620-20-F-PA21 手册 English
下载 说明
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 应力消除组件,PA21,(2)9-16mm 直径,(1)3-6mm 直径
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
部件编号 说明
工具架 9005-20-2500 应力消除组件,PA20,(3)9-16mm 直径
工具架 9005-20-8887 非导电 3x M25 安装板套件,带电缆夹,电缆范围 9mm-17mm
工具架 9005-20-9252 用于拉弧应用的应力消除组件,(2)9-16 毫米,(1)3-6 毫米电缆
部件编号 说明
工具架 9121-PA21LA-M PA21 主模块,带直 Robifix 连接器,左进料 – 主模块侧
工具架 9121-PA21LAP1.00-T PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧
工具架 9121-PA21LAP1.50-T PA21 工具模块,带 1.5 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧
工具架 9121-PA21LAP2.00-T PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧
工具架 9121-PA21L-M PA21 主控模块,带 (3) 个触点,200 安培,主控,左馈电 – 主控端
工具架 9121-PA21L-T PA21 工具模块,带 (3) 个触点,200 安培,左馈电 – 工具侧
工具架 9121-PA21RA-M PA21 主模块,带直 Robifix 连接器,右进料 – 主模块侧
工具架 9121-PA21RAP1.00-T PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧
工具架 9121-PA21RAP2.00-T PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧
工具架 9121-PA21R-M 大电流模块,(3)触点,200 安培,右馈电 – 主侧
工具架 9121-PA21R-T 大电流模块,(3)触点,200 安培,右馈电 – 主侧
工具架 9121-PAE-T 保护盖 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。