产品特点
特点
- 高电流承载能力;最高可达180安培,电压最高可达800伏,可为客户设备供电。更多详情请参阅电气额定值。
- ATI 专利的锥形插接技术为大电流应用提供了较大的接触面积,同时允许客户将电流从主模块传输至工具,与针脚和插座相比,该技术具有出色的对准误差补偿能力,且磨损更小。
- 向后兼容设计,可与 PA20 和 PA21 型大电流模块对接。
- 触点尖端易于更换和维护。
- 主侧触点采用内嵌式设计,可防止人员意外接触。
- 模块化设计允许电缆连接从左侧或右侧引出,从而改善了机器人的布线和通用性(请参阅《零件编号指南》)。
- 通过 RobiFix 直接连接至机器人布线和工具。
材料
- 镀铜触点。
- 铝制安装板、G10/FR4 绝缘体。
- Delrin 安装板。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 | PA22 主模块的额定值为 180A/800V,受限于 RobiFix 连接器(额定值为 150A/600V)。 |
| 主侧重量 | |
| 刀具侧向重量 | |
| 总图钉数 | 3 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 101 °C |
| 类型 | 大电流模块 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-PA21LAP100-T | 9121-PA21LAP100-T |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA22LA-M | PA22 大电流模块,(3)个 200 安培触点,直接 Robifix 连接,主模块,左侧进线插座 |
| 9121-PA21RAP100-T | 9121-PA21RAP100-T |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA22RA-M | PA22 大电流模块,(3)个 200 安培触点,直接 Robfix 连接,主模块,右侧进线插座 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-T
- 9121-PA22LA-M
- 9121-PA22RA-M
- 9121-PAE-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LAP1.00-T | PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21L-T | PA21 工具模块,带 (3) 个触点,200 安培,左馈电 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21R-T | 大电流模块,(3)触点,200 安培,右馈电 – 主侧 |
|
|
9121-PA22LA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,Robifix 直接连接,主电源,左馈电插口 |
|
|
9121-PA22RA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,Robifix 直接连接,主电源,右馈电插口 |
|
|
9121-PAE-T | 保护盖 – 工具侧 |
|