产品特点
特点
- 专为将电源的高电流传输至客户设备而设计。
- 单个(1)铑镀铜触点,连接后可承载200安培电流。
- 电压不应超过 600 伏。
- 采用先进的、已获专利的锥形配合技术,将电流从主设备传输至工具。
- 锥形配对表面提供了较大的接触面积,出色的对准误差补偿能力,并可在无需高弹簧力或造成过度磨损的情况下实现高效的连接/断开。
- 更换工具前,应先切断电源并放电。该模块并非开关。
- 如有需要,触点尖端可轻松更换。
- 主侧触点采用内嵌式和带护罩设计,可防止人员意外接触。
材料
- 贵金属镀层铜触点
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 | 最大 200 安培/600 伏 @ 100% 占空比 |
| 主侧重量 | 0.45 千克 |
| 刀具侧向重量 | 0.48 千克 |
| 总图钉数 | 1 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 类型 | 大电流模块 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-PG1-T | 单触点大电流工具模块,#2 线,200A |
| 9120-PG1-M | 单触点大电流主模块,#2 线,200A |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-PG1-M
- 9120-PG1-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG1-M | 单触点大电流模块,2 号导线,200 安培 |
|
|
9120-PG1-T | 单触点大电流模块,2 号导线,200 安培 |
|