产品特点
特点
- 为客户工具提供接地连接。不得用于供电。
- 单(1)个镀铜触点,可承载 200 安培。
- 电压不得超过 600 伏。电流不得超过 200 安培。
- 采用先进的专利锥形配接技术,将电流从主装置传输到工具。
- 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/分离,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
- 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
- 如有需要,可轻松更换触头。
- 嵌入式和遮罩式主侧触点可防止人体意外接触。
- 使用压接式环形端子连接客户电缆。(标准尺寸为 2 AWG/35mm^2,可提供其他尺寸或由客户提供)。
- 需要使用高柔性细股导线。
- 最大电缆尺寸为 1/0 AWG。(工具模块下方必须有 6 毫米的自由空间,以便电缆弯曲)。
材料
- 镀铜触点。
- 铝外壳
- FR4/G10 绝缘体
- 橡胶套
- 钢制紧固件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 最大 200 安培/600 伏100% 占空比 |
| 主侧重量 | 0.18 千克 |
| 工具侧重量 | 0.20 千克 |
| 插针总数 | 1 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 类型 | 大电流模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | 带环形端子底座的大电流模块,单触点,200 安培 |
|
|
9120-PG3-T | 带环形端子底座的大电流模块,单触点,200 安培 |
|