产品特点
功能特点
- 紧凑型大电流模块:与当前模块相比,尺寸缩小 40%,重量减轻 70
- 新的触点设计最大限度地减少了触点分离力,使模块易于耦合而不会发生偏移。
- 中心触点经过扩展,可实现先接后断。
- 内置压接环形端子连接,可快速预接线和安装。
- 带触点和线夹的主体采用复合材料设计,V0 级材料可在大电流触点之间提供最佳隔离。
- 纤维增强复合材料后盖可保护触点和端子,并采用 V0 级材料,可承受焊接热环境。
- 触点设计便于更换,零件数量最少。
材料
- 复合材料,V0 级
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 最大 210 安培/1000 伏 |
| 主侧重量 | 0.39 千克 |
| 工具侧重量 | 0.34 千克 |
| 插针总数 | 3 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 类型 | 大电流模块 |