伺服模块

伺服模块:EF19

伺服模块:EF19

带 4 针电源连接器的 Fanuc 伺服模块

查看所有功能
型号 EF19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 为 Transgun 伺服电机提供电力和信号连接。
  • 电源和信号电缆可分开布线。
  • 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 布线具有 EMI/RF 屏蔽,可防止噪音。
  • 主控器上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。
  • 用于首次接触的加长中心针。

材料

  • 铝外壳
  • Delrin® 连接板
  • 丁腈橡胶密封件
  • 镀贵金属触点
规格 价值
电气等级 电机电流 – 13 安培,最大 500VAC/700VDC。
编码器电流 – 3 安培,最大 250VAC/30VDC。
主侧重量 1.18 千克
工具侧重量 1.02 千克
插针总数 26
引脚说明 电源 – 7
信号 – 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
EF19 模块图 图纸 English
下载 说明
9121-EF19-M Fanuc 伺服主控模块,带 4 针电源、17 针编码器、无制动器、无电池
9121-EF19-T Fanuc 伺服工具模块,带 4 针电源、17 针编码器、无制动器、无电池 1
部件编号 说明
工具架 9121-EF19-M 带 4 针电源连接器的 Fanuc 伺服模块 – 主站侧
工具架 9121-EF19-T 带 4 针电源连接器的 Fanuc 伺服模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。