伺服模块

伺服模块:EF50

伺服模块:EF50

Fanuc 伺服模块,带 4 针电源、17 针编码器、自适应焊接连接、4 位端子排、无制动器。

查看所有功能
型号:  EF50
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 为 Transgun 伺服电机提供电力和信号连接。
  • 电源和信号电缆可分开布线。
  • 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 布线具有 EMI/RF 屏蔽,可防止噪音。
  • 主控器上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。
  • 用于首次接触的加长中心针。
  • 工具模块上的 5 针 M12 母连接器,用于专门设计的备用电池 (9005-20-2374)。
  • 内部 4 位端子排,用于主站和工具上的辅助接线。
  • 用于辅助接线软线的应力消除装置。

材料

  • 铝外壳
  • Delrin® 接头板
  • 丁腈橡胶密封件
  • 镀贵金属触点
  • Ultem® 和 Delrin® 块。
Specification Value
电气等级 电源 – 13 安培/500VAC/700VDC
信号 – 3 安培/250VAC/30VDC
主侧重量 1.28 千克
工具侧重量 1.27 千克
插针总数 21
引脚说明 电源 – 4
信号 – 17
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-备用电池-5-针 图纸 English
9630-20-EF50 图纸 English
9620-20-E-A 伺服器 手册 English
下载 说明
9121-EF50-T Fanuc 伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、自适应焊接连接、5 针母头备用电池、4 位端子排,无制动器 – 工具。与 EF50 Master 和 EF9 Master 兼容
9121-EF50-M Fanuc 伺服模块,带 4 针公型电源、17 针公型编码器、自适应焊接连接、4 位端子排、无制动器 – Master。与 EF50 工具和 EF24 工具兼容
部件编号 说明
工具架 9121-EF50-M Fanuc 伺服模块,带 4 针公型电源、17 针公型编码器、自适应焊接连接、4 位端子排、无制动器。与 EF50 和 EF24 工具兼容 – 主侧
工具架 9121-EF50-T Fanuc 伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、自适应焊接连接、5 针母头备用电池、4 位端子排、无制动器,与 EF50 和 EF9 主站兼容 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。