伺服模块

伺服模块:EF9

伺服模块:EF9

符合 FANUC/MILCO 规格的伺服模块组件,带 (2 个 Amphenol 连接器、(1) M12 连接器和 4 位端子排

查看所有功能
型号:  EF9
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 为 Transgun 伺服电机提供电力和信号连接。
  • 电源和信号电缆可分开布线。
  • 电源和信号电路之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 布线具有 EMI/RF 屏蔽,可防止噪音。
  • 主控器上的非接触式触点。
  • 防潮防尘密封。
  • 用于首次接触的加长中心针。
  • FANUC/MILCO 接线。
  • 用于温度感应的 4 线制 M12 连接器。
  • 内部 4 位端子排,用于辅助接线。
  • 用于辅助接线的软线应力消除。

材料

  • 铝外壳
  • Delrin® 接头板
  • 丁腈橡胶密封件
  • 镀贵金属触点
  • Ultem® 和 Delrin® 块。
Specification Value
电气等级 电机电流 – 13 安培,最大 500VAC/700VDC。
编码器电流 – 3 安培,最大 250VAC/30VDC。
主侧重量 1.27 千克
工具侧重量 1.20 千克
插针总数 26
引脚说明 电源 – 7
信号 – 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-EF9M EF24T 图纸 English
下载 说明
9121-EF56-T Fanuc 工具伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、M12 过热保护连接器、5 针母头备用电池和无制动器。可与 EF9 主站配合使用。
部件编号 说明
工具架 9121-EF24-T 伺服模块,带 4 针电源连接器、17 针编码器连接器、过热和自适应焊接连接、备用电池、无制动器 – 工具侧
工具架 9121-EF56-T 伺服模块,带 4 针母头电源、17 针母头编码器、M12 过温连接器、5 针母头备用电池、无制动器 – 工具侧
工具架 9121-EF9-M 带 (2) 个安费诺连接器、(1) 个 M12 连接器和 4 位端子排的 FANUC/MILCO 规格伺服模块组件 – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。