伺服模块

伺服模块:REP7

伺服模块:REP7

带 4 针 MS 电源连接器、3 针 MS 制动器的伺服模块

查看所有功能
型号:  REP7
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 电源电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
  • 电源电路采用防水设计,但不防水。
  • 主控装置上有符合要求的弹簧探针,工具装置上有固定触针。
  • 主控弹簧针嵌入两个电源电路的绝缘表面下方。
  • 危险! – 对于使用 > 60 VDC 或 42 VAC 的电气模块,在断电前不得尝试接触。这尤其包括分离或插入配对连接器,或与工具快换装置或其组件进行任何接触。

材料

  • 镀贵金属插针
  • 安费诺连接器。
Specification Value
电气等级 13 Amp, 500VAC/700VDC (Pins 1, 4, 7, 10)
5 Amp/250VAC max (Pins 2, 3, 5, 6, 8, 9)
主侧重量 0.29 kg
工具侧重量 0.25 kg
插针总数 7
引脚说明 Servo Power – 4
Servo Brake – 3
工作温度范围 -28.9 °C to 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-REP7 图纸 English
9620-20-E-A 伺服器 手册 English
部件编号 说明
工具架 9120-REP7-M 带 4 针 MS 电源、3 针 MS 制动器的伺服模块 – 主控侧
工具架 9120-REP7-T 带 4 针 MS 电源、3 针 MS 制动器的伺服模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。