产品特点
特点
- 电源和信号电路相互之间以及与工具快换装置之间都是电气隔离的。
- 电源和信号电路均采用防水设计,但不防水。
- 主控装置上有符合要求的弹簧探针,工具上有固定的触针。
- 主控弹簧针嵌入电源和信号电路的绝缘表面下方。
- 危险! – 对于使用 > 60 VDC 或 42 VAC 的电气模块,在断电前不得尝试接触。这尤其包括分离或插入配对连接器,或与换枪盘或其部件进行任何接触。
材料
- 镀贵金属插针
- 安费诺连接器。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 最大 3 安培/150 伏 |
| 主侧重量 | 0.23 千克 |
| 工具侧重量 | 0.16 千克 |
| 插针总数 | 13 |
| 引脚说明 |
电源/信号 – 10 备用电池 – 3 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-备用电池-3 针 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-RES10-T | 伺服信号模块,带 10 针 JAE 和 3 针 M8 Picofast 连接器的工具 |
| 9120-RES10-M | 伺服信号模块,主站,带 10 针 JAE 连接器 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-RES10C-T
- 9120-RES10-M
- 9120-RES10-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10C-T | 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块 |
|
|
9120-RES10-M | 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块 |
|
|
9120-RES10-T | 带 10 针 JAE 连接器的伺服信号模块 |
|