其他模块

校准模块:GA2

校准模块:GA2

  • 总对准模块
  • 提供最大 11 毫米的偏差能力。
  • 仅建议用于 QC-100。

查看所有功能
型号:  GA2
咨询我们的专家

产品特点 规格 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 总对准模块
  • 提供最大 11 毫米的偏差能力。
  • 仅建议用于 QC-100。

材料

  • 铝质主外壳
  • 工具钢 工具外壳
  • 硬化不锈钢销部件。
Specification Value
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 校准模块
下载 说明
9120-GA2-M 总对齐模块主件
9120-GA2-T 总对齐模块工具
部件编号 说明
工具架 9120-GA2-M 毛坯校准模块 – 主站侧
工具架 9120-GA2-T 总对准模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。