其他模块

校准模块:JL3

校准模块:JL3

  • 毛对准模块,可将单个或双 J16 模式模块适配到 QC。
  • 提供最大 1/2″ x-y 错位能力。
  • 适配器用于将单个或双 J16 模式模块安装到 QC 上。
  • (1) 1.25″ 校准针在主侧。
  • (1) 1.25 英寸衬套,位于工具侧(JL3 工具为圆形,JL4 工具为细长形)。
  • 在工具快换装置上使用时,需要 (2) 个 JL3 主控器、(1) 个 JL3 工具和 (1) 个 JL4 工具。

查看所有功能
型号:  JL3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载

产品特点

功能

  • 毛对准模块,可将单个或双 J16 模式模块调整为 QC 模式。
  • 提供最大 1/2″ x-y 错位能力。
  • 适配器用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上。
  • (1) 1.25″ 校准针在主侧。
  • (1) 1.25 英寸衬套,位于工具侧(JL3 工具为圆形,JL4 工具为细长形)。
  • 在工具快换装置上使用时,需要 (2) 个 JL3 主控装置、(1) 个 JL3 工具和 (1) 个 JL4 工具。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 热处理不锈钢定位销
  • 硬化 A2 工具钢衬套。
Specification Value
主侧重量 1.43 千克
工具侧重量 0.86 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 校准模块
下载 下载类型 语言
9630-20-JL3 JL4 图纸 English

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。