公用耦合器:UC-GK2

公用耦合器:UC-GK2

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 工具模块。
  • 机身尺寸紧凑。
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 提供传感器,用于检测工具侧是否存在。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。

型号 UC-GK2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 工具模块。
  • 机身尺寸紧凑。
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 提供传感器,用于检测工具侧是否存在。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
规格 价值
合规类型 综合
锁定类型
最小耦合力 980 N
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面 4
模块类型 中型
端口数 2
端口类型 已检查
重量
X/Y 符合范围 ±4.1毫米
Z 合规性 2 毫米
下载 下载类型 语言
GK2-E 通用耦合器图纸 图纸 English
GK2-N 通用耦合器图纸 图纸 English
GKx 通用耦合器手册(包括 GK1 和 GK2) 手册 English
下载 说明
UC-GK2 Master – 欧元 符合标准的通用耦合器,(2)G 3/8 检查气口
UC-GK2 工具 – 欧元 通用耦合器,(2) G 3/8 集成检查气口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。