多功能耦合器

公用耦合器:UC-GL2

公用耦合器:UC-GL2

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 可将 DL4 模块直接安装在平面 A 和 C 上。

型号:  UC-GL2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载

产品特点

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供驱动气缸和线性推杆。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 可将 DL4 模块直接安装在平面 A 和 C 上。
Specification Value
合规类型 综合
锁定类型 无
最小耦合力 2200 N
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面
模块类型 重型
端口数 2
端口类型 已检查
重量
X/Y 符合范围 ±4.1毫米
Z 合规性 2 毫米
下载 下载类型 语言
9630-20-GL2A-N 图纸 English
9630-20-GL2-N 图纸 English
9620-20-B-GLx 手册 English

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。