多功能耦合器

公用耦合器:UC-GL2P

公用耦合器:UC-GL2P

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供驱动气缸和线性执行器。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 可将 DL4 模块直接安装在平面 A 和 C 上。
  • (2) 3/4″ 通孔

型号  UC-GL2P
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装公用模块
  • 内置设计符合标准,确保可靠耦合。
  • 可提供驱动气缸和线性推杆。
  • 硬化不锈钢定位销。
  • 可将 DL4 模块直接安装在平面 A 和 C 上。
  • (2) 3/4″ 通孔
Specification Value
合规类型 综合
锁定类型
最小耦合力 2200 N
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面
模块类型 重型
端口数 2
端口类型 通过
重量 8.5 千克
X/Y 符合范围 ±4.1毫米
Z 合规性 2 毫米
下载 下载类型 语言
GL2P-E 通用耦合器图纸 图纸 English
GL2P-N 模块图纸 图纸 English
GLx 通用耦合器手册(包括 GL1、GL2、GL2A、GL3、GL5、GL8) 手册 English
下载 说明
9123-GL2PCM-0-0-0-0-N 符合 GL2 标准的通用耦合器主接头,带 (2) 个 3/4 NPT 直通端口
9123-GL2PT-0-0-0-0-N 带 (2) 个 3/4 NPT 直通端口的 GL2 实用耦合器工具

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。