工具更换器

QC-18 工具快换装置

QC-18 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 电动换枪盘适用于没有空气的应用场合。
  • 12 针 M16 电机控制和电源连接器,用于提供锁定/解锁命令和锁定/解锁信号。
  • 锁定/解锁时间 – 1 秒。
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
型号  QC-18
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 电动换枪盘非常适合没有空气的应用场合。
  • 12 针 M16 电机控制和电源连接器,用于提供锁定/解锁命令和锁定/解锁信号。
  • 锁定/解锁时间 – 1 秒。
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 提供 (3) 个安装电气模块的平面,以增加功能
  • 工作电压 – 21-30 VDC。
  • 低功耗。
Specification Value
最大锁定距离 1.0 毫米
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 18 千克
X/Y 静态力矩容量 56.5 牛米
Z 静态力矩容量 78 牛米
主侧重量 1.41 千克
工具侧重量 0.417 千克
连接时的重量 1.82 千克
执行类型 电动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
下载 下载类型 语言
9230-20-7830 图纸 English
9630-20-018 图纸 English
9620-20-B-18 电动刀具更换器 手册 English
TSS 和手动耦合器安装模块 图纸 English
TSS 垂直工具接口板 – J16 模式 – 带缺口 图纸 English
下载 说明
QC-18 Master QC-18 Master
QC-18 工具 QC-18 工具
部件编号 说明
带工具快换装置的小型工具架 TSS

ATI 小型工具架或 TSS 与一系列 ATI 小型工具快换装置(QC-001 至 QC-21)兼容。刀架的设计具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。模块化系统使您可以根据所需的工具数量、定位和安装方式 “构建自己的 “工具存储系统。TSS 系统提供了一种独特的选择,既可以使用工具接口板,也可以使用工具快换装置上的空气孔作为工具的连接点。

9120-TSS-VBQ-8206

TSS 销和衬套垂直工具接口板,带 J16 图案 – 槽口

9120-TSS-MMB-7130

TSS 和手动耦合器安装模块

兼容模块

32 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。