工具更换器

QC-835 刀具更换器

QC-835 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具备安全锁定、介质穿透和高重复定位精度等特点。该系统专为恶劣环境和高循环率应用而设计,可提升机器人自动化系统的运行时间、灵活性和生产效率。

  • 灵活性:QC-835 是一款模块化、高性价比的自动化工具更换解决方案,非常适合汽车行业的物料搬运和连接应用。
  • 易于集成与维护:8系列采用简洁设计,易于集成、操作和维护,确保与您现有的系统无缝衔接。
  • 可直接安装在符合 ISO 9409-1-125-6/10-M10 和 ISO 9409-1-160-10-M10/M12 标准的机器人腕部上。
  • 堆叠高度:QC-835 的整体堆叠高度(主机和工具)为 100 毫米。
  • 集成锁定/解锁感应功能,用于状态通信。无需SIP。
型号:  QC-835
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 有效载荷图表

产品特点

  • 灵活性:QC-835 是一款 模块化、高性价比的自动化刀具更换解决方案,非常适合汽车行业的物料搬运和连接应用。
  • 易于集成与维护: 8 系列采用 简约设计 ,易于集成、操作和维护,可无缝融入您的现有系统。
  • 可直接安装在符合 ISO 9409-1-125-6/10-M10 和 ISO 9409-1-160-10-M10/M12 标准的机器人腕部上。
  • 堆叠高度: QC-835的 整体堆叠高度(主机和工具)为 100 毫米。
  • 集成锁定/解锁传感功能,用于状态通信。无需SIP。
  • 集成气动贯通通道,可为下游工装提供可靠的气源,并控制刀具更换器的锁定机构。
  • No-Touch Locking™ 技术可克服 0.06 英寸(1.5 毫米)的拾取间隙,便于机器人示教。
  • 可选功能模块的安装接口。提供三个(3)安装平面,其中一个(1)平面兼容 8 系列和 9121 系列。另有 1 个专用安装平面,用于安装控制模块和阀门。
  • 刀具架安装平面。另设独立平面,专用于将QC安装至刀具架。
Specification Value
描述 快速更换大师
锁定检测 集成
建议有效载荷限制 300 公斤
锁紧力 21000 N
重复性 0.015 毫米
重量 7.8 千克
机器人/工具安装孔位 ISO 9409-1-160-10-M10(简体中文(大陆))
气动穿墙接头,I型 G1/2",流量为1,600 l/min
气动穿墙接头,II型 –
锁定/解锁气动连接 阀适配器
静态时刻 Mxy 2000 牛米
静力弯矩 Mz 1200 牛米
动态时刻 Mxy 5000 牛米
动态力矩 Mz 3600 牛米
Max Moment Mxy 10500 牛米
Max Moment Mz 5400 牛米
最大锁定偏移量,Z 1.5 毫米
最大锁定偏移量,XY ±2 毫米
最大锁定偏移量,XY角度 ±0.7°
最大锁定偏移量,Z轴角度 ±1°
最低/最高环境温度 5/60°C
最小/最大工作压力 4.2/8.3 巴
营业时间 0.5/0.5秒
每双冲程的气缸容积 350 立方厘米
控制模块安装架 A室
特殊属性 Master 还支持 ISO 9409-1-125-10-M10 和 ISO 9409-1-160-10-M12 标准的机器人安装方式
下载 下载类型 语言
QC-835 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-835 刀具更换器手册 手册 English
下载 说明
QC-835 工具 QC-835 工具
QC-835 主控器 QC-835 主控器

兼容模块

4 结果

产品类别

产品标签

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。