工具更换器

QC-850 刀具更换器

QC-850 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 灵活性:QC850 是一种模块化、高价值的自动工具交换解决方案,非常适合汽车行业的材料处理和连接应用。
  • 易于集成和维护:8 系列设计简单,易于集成、操作和维护,可确保无缝添加到现有系统中。
  • 可直接安装到 ISO 9409-1-200-10-M12/M16 机器人手腕上。
  • 堆垛高度:QC-850 的整体堆垛高度(主控和工具)为 100 毫米。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
型号  QC-850
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 有效载荷图

产品特点

  • 灵活性: QC850 是一种模块化、高价值的自动工具交换解决方案,非常适合汽车行业的材料处理和连接应用。
  • 易于集成和维护:8 系列设计简单,易于集成、操作和维护,可确保无缝添加到现有系统中。
  • 可直接安装到 ISO 9409-1-200-10-M12/M16 机器人手腕上。
  • 堆垛高度: QC-850 的整体堆垛高度(主控和工具)为 100 毫米。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
  • 集成气动直通装置,为下游刀具提供可靠供应,并控制刀具更换器的锁定装置。
  • No-Touch Locking™ 可克服 0.06 英寸(1.5 毫米)的拾取间隙,方便机器人示教。
  • 安装可选的实用模块。提供三 (3) 个平面,其中一 (1) 个平面与 8 系列和 9121 模块兼容。另外一个平面专门用于安装控制模块和阀门。
  • 工具架安装平面。预留单独的平面,用于将 QC 安装到工具架上。
Specification Value
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 48000 N
最大锁定距离 1.52 毫米
直通端口尺寸 (1) G1/2 (BSPP)
气动直通端口数量 1
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 700 千克
X/Y 静态力矩容量 3500 牛米
Z 静态力矩容量 2100 牛米
主侧重量 11.5 千克
工具侧重量 6.4 千克
连接时的重量 17.7 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-850 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-850 刀具更换器手册 手册 English

兼容模块

4 结果

产品类别

产品标签

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。