工具更换器

MC-36R 手动工具快换装置

MC-36R 手动工具快换装置

ATI 手动工具快换装置为快速切换末端执行器提供了简单、可靠的解决方案,无需工具或电源。其设计便于使用和重复对准,可减少停机时间,提高协作、实验室或小批量应用的灵活性。

  • (6) 1/8 NPT 集成空气直通端口,包装紧凑,重 1.75 公斤
  • 螺钉式锁定机制(已获专利)具有很高的锁定力。
  • 棘轮旋钮增加了锁定位置的安全性。
  • 两 (2) 个平面可用于安装电气模块,以提高功能性
  • 额定有效载荷为 16 千克(35 磅)。
型号:  MC-36R
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • (6) 1/8 NPT 集成空气通过口,包装小巧,重 1.75 公斤
  • 螺钉式锁定装置(已获专利)具有很高的锁定力。
  • 棘轮旋钮增加了锁定位置的安全性。
  • 两 (2) 个平面可用于安装电气模块,以增加功能性
  • 额定有效载荷为 16 千克(35 磅)。
  • 高强度重量比。
Specification Value
直通端口尺寸 (6) 1/8 NPT
气动直通端口数量 6
位置重复性
建议有效载荷限制 36 千克
X/Y 静态力矩容量 113 牛米
Z 静态力矩容量 169 牛米
主侧重量 0.998 千克
工具侧重量 0.748 千克
连接时的重量 1.75 公斤
执行类型 手册
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 NPT 螺纹
下载 下载类型 语言
9630-20-MC36R 图纸 English
9630-20-MC36R-NP 图纸 English
9620-20-B-MC-36R 刀具更换器手册 手册 English
下载 说明
9122-036T-000-000 MC-36 手动工具快换装置 工具侧面
9122-036RM-000-000 MC-36R 手动工具快换装置主侧
部件编号 说明
转接板套件 JL2 适配器板组件,带 J16 安装模式,用于安装 ER 伺服模块

兼容模块

81 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。