合规设备

远程中心补偿器

远程中心补偿器:9116-211-A

  • 使不可能的装配成为可能。
    • 减少废品、停机时间和机器损坏。
    • 消除卡死、楔入和咬合。
    • 提高自动装配生产率(更快的吞吐量)。
    • 放宽公差,降低机器和零件成本。
    • 取代定心套筒、弹簧、两级 RCC。
    • 使不可能的装配成为可能。
    型号:  remote-center-compensators-rcc
    咨询我们的专家

    产品特点 规格 文件与下载 配件

    产品特点

    • 减少废品、停机时间和机器损坏。
    • 消除卡死、楔入和咬合。
    • 提高自动装配生产率(更快的吞吐量)。
    • 放宽公差,降低机器和零件成本。
    • 取代定心套筒、弹簧、两级 RCC。
    • 使不可能的装配成为可能。
      Specification Value
      允许的上锁偏差 1.1°
      允许的侧向偏差 2.2 毫米
      允许扭转偏差 4°
      合规中心 150 毫米
      上锁刚度 554 牛米/雷达
      合规动议 远程
      直径 99 毫米
      力系数 25.8 牛/巴
      高度 45 毫米
      侧向刚度 11400 N/m
      最大上锁能力 7.3 牛米
      最大上锁能力 1400 N
      最大压缩能力 8.9 N
      最大侧向容量
      最大垫子数量 3
      最大张力 53 N
      带 3 个剪切垫的重量 0.363 千克
      配 3 个剪切垫、锁定装置和传感器的重量 0.499 千克
      下载 下载类型 语言
      9230-15-1025 图纸 English
      9230-15-1031 图纸 English
      9610-15-1000 手册 English
      部件编号 说明
      工具架 HCL-11A 氯丁橡胶,-29 至 82,良好,良好,20(低),24889

      兼容模块

      咨询专家

      准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。