产品特点
- (4) 采用紧凑型设计(93.8克),配备接头和E04模块,集成M5或#10-32规格的气路穿墙孔
- 采用极其紧凑轻巧的设计,适用于高速“蜘蛛”式或三角机器人。
- No-Touch Locking™ 技术可克服 1.0 毫米的拾取间隙,便于机器人示教。
- 获得专利的故障安全锁定机构设计,使作用在活塞上的力很小
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 提供两个(2)平面接口,用于安装电子模块,以增强功能
- 刀具更换器主体中的对齐功能可提高扭转强度并增强可维护性。
| Specification | Value |
|---|---|
| 描述 | 快速更换大师 |
| 锁定检测 | 不可能 |
| 建议有效载荷限制 | 1.5 公斤 |
| 锁紧力 | 170 N |
| 重复性 | 0.01 毫米 |
| 重量 | 0.03 千克 |
| 气动穿墙接头,I型 | 4个M5,流量为150升/分钟 |
| 锁定/解锁气动连接 | M3 |
| 静态时刻 Mxy | 1 尼姆 |
| 静力弯矩 Mz | 1 尼姆 |
| 动态时刻 Mxy | 2 尼姆 |
| 动态力矩 Mz | 2 尼姆 |
| Max Moment Mxy | 6 牛米 |
| Max Moment Mz | 6 牛米 |
| 最大锁定偏移量,Z | 1 毫米 |
| 最大锁定偏移量,XY | ±2 毫米 |
| 最大锁定偏移量,XY角度 | ±0.7° |
| 最大锁定偏移量,Z轴角度 | ±1° |
| 最低/最高环境温度 | 5/60°C |
| 最小/最大工作压力 | 4.2/7 巴 |
| 营业时间 | 0.1/0.1秒 |
| 每双冲程的气缸容积 | 1.2 立方厘米 |
| 模块安装布局 | M1 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| QC-1 工具-欧标 | QC-1 工具 – 欧标 |
| QC-1 Master-Euro | QC-1 Master – 欧洲版 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSS-MM-7869
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-MM-7869 |
用于 QC-001 的 TSS 安装模块 |
|