工具更换器

QC-11

QC-11-E 刀具更换器

  • 气动驱动
  • 16 公斤建议有效载荷限制
型号  tool-changers-qc-11
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 有效载荷图

产品特点

  • (6) 个 M5 或 #10-32 集成空气通孔,包装小巧,重 245 克
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.5 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 一 (1) 个平面可用于安装电气模块,以提高功能性
  • 刀具更换器机身具有对齐功能,抗扭强度更高,维修性更好。
Specification Value
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 1100 N
最大锁定距离 1.52 毫米
直通端口尺寸 (6) M5 或 #10-32
气动直通端口数量 6
位置重复性 0.0102 毫米
建议有效载荷限制 16 千克
X/Y 静态力矩容量 20.3 牛米
Z 静态力矩容量 12.4 牛米
主侧重量 0.163 千克
工具侧重量 0.0816 千克
连接时的重量 0.245 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 M5 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-11 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-5、QC-11、QC-20、QC-21、QC-27 安装和操作手册 手册 English
下载 说明
QC-11 工具-欧元 QC-11 工具 – 欧元
QC-11 Master-Euro QC-11 Master – 欧元
部件编号 说明
9120-TSS-HBQ-7123

用于 QC-5、11 的 TSS 工具接口板 – 空白

9120-TSS-HVQ-3314

用于 QC-5、10、11 的 TSS 工具接口板 – 3 引脚

9120-TSS-MMB-7124

TSS 安装模块

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直工具接口板 – 空白

兼容模块

5 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。