工具更换器

QC-29

QC-29-E Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (2) porte da 1/8 G (BSPP) e (4) M5 Passaggio aria integrato in un pacchetto compatto di 1,66 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
型号:  tool-changers-qc-29
咨询我们的专家

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (2) porte di passaggio aria integrate da 1/8 G (BSPP) e (4) M5 in un pacchetto compatto da 1,66 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sono disponibili tre (3) piani per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 2900 N
Distanza massima di bloccaggio 1.52 mm
Dimensioni delle porte passanti (2) 1/8 NPT; (4) #10-32
Porta passante pneumatica Quantità 6
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 35 kg
Capacità di momento statico X/Y 56.5 Nm
Z Capacità di momento statico 78 Nm
Peso del lato master 0.984 kg
Peso lato utensile 0.671 kg
Peso con accoppiamento 1.66 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
下载 下载类型 语言
9630-20-029 图纸 English
9630-20-029-E 图纸 English
9630-20-029M-IPH-11764 图纸 English
用于 QC-29 的 TSS 刀架,布置示例 图纸 English
9610-20-3818 手册 English
下载 说明
QC-29 Master-Euro QC-29 Master Euro
QC-29 Strumento-Euro QC-29 Strumento Euro
部件编号 说明
9120-TSS-HBQ-11659

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota

9120-TSS-VBQ-8206

Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata

9120-TSS-VBB-7963

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

兼容模块

42 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。