力矩传感器

纳米/微型力/扭矩传感器

Mini40 力/扭矩传感器,直径 40 毫米,有效载荷 80N / 4Nm,模拟 (mV/V),IP20,径向出口,12 针圆形安费诺连接器,1.8 米电缆

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 80 N 和 4 Nm,专为微型装配和触觉反馈而设计
  • 外形设计 – 结构紧凑,外形小巧,具有高容量、外部电子元件和一个通孔,允许连接件或电缆通过。
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC 力控制软件的原生集成提供了无缝集成和高效的数据传输
  • 模拟输出 (mV/V)– 为需要定制信号调节的高精度应用提供原始传感器信号。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.2 至 18.9 倍。
查看所有功能
型号 nano-mini-ft-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 80 N 和 4 Nm,专为微型装配和触觉反馈而设计
  • 外形设计 – 结构紧凑,外形小巧,具有高容量、外部电子元件和一个通孔,允许连接件或电缆通过。
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC 力控制软件的原生集成提供了无缝集成和高效数据传输
  • 模拟输出 (mV/V)– 为需要定制信号调节的高精度应用提供原始传感器信号。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.2 至 18.9 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
规格 价值
测量范围 80N / 4Nm
力 X/Y 单轴过载 ±810 N
力 Z 单轴过载 ±2400 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±19 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±20 牛米
力 X/Y 计算刚度 1.1×107 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 2.8×103 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 2.0×107 N/m
扭矩 Z 计算刚度 4.0×103 牛米/rad
Fx/Fy/Tz 共振频率 3200 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 4900 赫兹
X/Y 力感应分辨率 0.005 N
X/Y 力感应范围 ±80 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.0001 牛米
X/Y 扭矩感应范围 ±4 牛米
Z 力传感分辨率 0.01 N
Z 力感应范围 ±240 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0001 牛米
Z 扭矩感应范围 ±4 牛米
高度 12.2 毫米
重量 0.0499 公斤
直径 40 毫米
IP 等级 IP20
通信接口 模拟 (mV/V)
连接器 12 针圆形安费诺
选项 1.8 米径向
下载 下载类型 语言
ECAT3 力矩传感器手册 手册 English
NETrs CBA 力矩传感器手册 手册 English
NETrs 力扭矩传感器手册 手册 English
传统 Mini40-A(轴向出口)和 Mini40-R(径向出口) 图纸 English
Mini40-E 传感器 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9105-NETBA-PN

带 PROFINET 接口的 F/T 网络盒,用于无内部电子设备的小型传感器

工具架 9105-NETRS-CBA-001

NetRS F/T 通信板组件,仅 PCBA

工具架 9105-NETRS-CEB-001

NetRS F/T 通信电子箱

工具架 9105-ECAT3-CBA-001

ECAT3 F/T 通信板组件,仅 PCBA

工具架 9105-ECAT3-CEB-001

ECAT3 F/T 通讯电子箱

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。