力矩传感器

Mini58 力/扭矩传感器

Mini58 力/扭矩传感器,2800 N / 120 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 2800 N 和 120 Nm,专为在恶劣环境中实现高性能而设计
  • 外形尺寸– 带通孔的扁平传感器可与传动轴和工具直接集成。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高屈服强度不锈钢线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.9 至 21.0 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号  mini58-force-torque-sensor
咨询我们的专家

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。