力矩传感器

Mini27 钛制测力/扭矩传感器

Mini27 钛制压力/扭矩传感器,80 N / 4 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 80 牛和 4 牛
  • 外形– 结构紧凑,外形小巧,具有高容量、外部电子元件和钛结构。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 7.4 至 15.0 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号  mini27-titanium-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 80 牛和 4 牛
  • 外形设计 – 结构紧凑,外形小巧,具有高容量、外部电子元件和钛结构。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 7.4 至 15.0 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 80 N / 4 Nm
感应范围
X/Y 力感应范围 ±80 N
X/Y 扭矩感应范围 ±4 牛米
Z 力感应范围 ±160 N
Z 扭矩感应范围 ±2 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.03 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.0008 牛米
Z 力传感分辨率 0.06 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0005 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±1500 N
力 Z 单轴过载 ±4600 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±30 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±40牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 3.1×10^7 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 4.5×10^3 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 6.4×10^7 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 6.5×10^3 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 4900 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 5000 赫兹
其他
高度 18.2 毫米
重量 0.0334 千克
直径 27 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 毫秒
采样率 40 千赫
连接器 12 针圆形安费诺
精度值因测量轴而异。有关详细规格和特定轴的精度数据,请联系我们的销售团队。
有效采样率由所使用的 DAQ 设备决定。具体来说,传感器采样率等于 DAQ 设备的总数据采样率除以六 (6) 个通道;力轴和扭矩轴各一个通道。如需更多帮助,请联系我们的销售或工程团队。
下载 下载类型 语言
9230-05-1369 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
Mini27 钛复合装载图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
下载 说明
9105-TW-MINI27TI-R-X-X 9105-TW-MINI27TI-R-X-X 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-IFPS-1

DAQ 接口电源

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-130-10130 N160 N10 牛米2 牛米0.03 N0.06 N0.0008 牛米0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 牛米0.0003 牛米
SI-32.5-2.532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 牛米0.0001 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。