Nano17 钛力/扭矩传感器,32 N / 0.2 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器
- 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 32 N 和 0.2 Nm。
- 外形尺寸– 最小的商用六轴传感器,配有外部电子元件和钛结构,适用于各种应用中的中低有效载荷。
- 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
- 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.9 至 19.6 倍。
- 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。