力矩传感器

三角力/扭矩传感器

德尔塔力/扭矩传感器,有效载荷 660 N / 60 Nm,模拟 (+/-10V),20 针 Hirose 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力和扭矩范围高达 660 牛米,适合平衡力和扭矩要求
  • 外形尺寸– 内置电子元件的工业级传感器平台,可简化集成。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.1 至 18.8 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号:  delta-force-torque-sensor-dft
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力和扭矩范围高达 660 牛米,适合平衡力和扭矩要求
  • 外形尺寸– 内置电子元件的工业级传感器平台,可简化集成。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 强度极高– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.1 至 18.8 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 660 牛米/60 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±660 N
X/Y 扭矩感应范围 ±60牛米
Z 力感应范围 ±1980 N
Z 扭矩感应范围 ±60牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.03125 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.002 牛米
Z 力传感分辨率 0.0625 N
Z 扭矩感应分辨率 0.002 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±3700 N
力 Z 单轴过载 ±10000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±280牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±400牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 3.6×10^7 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 5.2×10^4 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 5.9×10^7 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 9.1×10^4 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 1500 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 1700 赫兹
其他
高度 33.3 毫米
重量 0.913 千克
直径 94.5 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 20 引脚广濑
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
9230-05-1330 图纸 English
9230-05-1370 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
德尔塔复合载荷图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
部件编号 说明
工具架 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T 传感器电缆,广濑连接器至电源,10 米

工具架 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T 传感器电缆,广濑连接器至电源,5 米

工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
工具架 9105-PS-1

DAQ 传感器电源

校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-660-60660 N1980 N60 牛米60 牛米0.125 N0.25 N0.0075 牛米0.0075 牛米
SI-330-30330 N990 N30 牛米30 牛米0.0625 N0.125 N0.0038 牛米0.0038 牛米
SI-165-15165 N495 N15 牛米15 牛米0.0313 N0.0625 N0.0019 牛米0.0019 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。