力矩传感器

Omega191 力/扭矩传感器

Omega191 力/扭矩传感器,有效载荷 7200 N / 1400 Nm,模拟 (+/-10V),20 针 Hirose 连接器

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围高达 7200 N 和 1400 Nm,是重负载、高精度任务的理想选择
  • 外形尺寸– 采用嵌入式电子元件的工业级设计,确保与工业平台的广泛兼容性,以及手术机器人的精度和可靠性
  • 模拟输出 (+/-10V)– 提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.8 至 19.9 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号  omega191-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩感应– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上的力和扭矩,力和扭矩范围高达 7200 N 和 1400 Nm,是重负载、高精度任务的理想选择
  • 外形尺寸– 采用嵌入式电子元件的工业级设计,确保与工业平台的广泛兼容性,以及手术机器人的精度和可靠性
  • 模拟输出 (+/-10V)– 提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.8 至 19.9 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 7200 牛米/1400 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±7200 N
X/Y 扭矩感应范围 ±1400 牛米
Z 力感应范围 ±18000 N
Z 扭矩感应范围 ±1400 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 1.5 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.2 牛米
Z 力传感分辨率 3 N
Z 扭矩感应分辨率 0.14 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±36000 N
力 Z 单轴过载 ±110000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±6800牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±6800牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 2.4×10^8 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 1.5×10^6 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 3.6×10^8 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 3.2×10^6 牛米/雷达
其他
高度 64 毫米
重量 9.41 千克
直径 190 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 20 引脚广濑
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
9230-05-1370 图纸 English
9230-05-1464 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
Omega191 复杂载荷图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
部件编号 说明
工具架 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T 传感器电缆,广濑连接器至电源,10 米

工具架 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T 传感器电缆,广濑连接器至电源,5 米

工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
工具架 9105-PS-1

DAQ 传感器电源

校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-7200-14007200 N18000 N1400 牛米1400 牛米1.5 N3 N0.1471 牛米0.1389 牛米
SI-3600-7003600 N9000 N700 牛米700 牛米0.75 N1.5 N0.0735 牛米0.0694 牛米
SI-1800-3501800 N4500 N350 牛米350 牛米0.375 N0.75 N0.0368 牛米0.0347 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。