力矩传感器

Axia80 力/扭矩传感器套件

Axia80 力/扭矩传感器套件,500 N / 20 Nm 有效载荷,EtherCAT,6 针 M8 (ZC22) 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 500 N 和 20 Nm,可在中等负载应用中实现多功能性能
  • 外形– 重量轻、结构紧凑,便于安装;专为满足电子装配市场和低有效载荷工业机器人的需求而设计。
  • 通用力/扭矩传感器套件– 该套件包括一个传感器、用于将传感器安装到机器人上的标准接口板、电缆和电源,可轻松集成到各种机器人品牌和应用中。
  • EtherCAT 接口– 可在同步多轴自动化环境中进行实时高速通信,实现精密运动控制。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 12.5 倍的过载。
查看所有功能
型号  axia80-force-torque-sensor-kit
咨询我们的专家

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。