ATI 工具快换装置和机器人提高效率和工人安全

出版日期 25 6 月, 2025

通过将熟练工人从石油钻井平台上的危险红色区域转移到其他区域,使他们能够执行增值任务,从而提高了操作员的安全性。

ARC Specialties 为石油钻机开发的 FANUC 获奖系统

海上石油钻井平台的工人从事着您所能想象到的劳动强度最大、最危险的工作,尤其是在处理钻井立管连接时。这项工作要求这些工人将极其沉重的螺栓抬起并用扭矩拧紧到立管上,同时还要应对公海上的危险–暴雨、大风和冲击钻井平台的巨浪。在这种环境下,这项本已劳动密集型的工作变得更加困难和危险,远远超过了一般工厂的工作环境。

领先的海上钻井承包商TransoceanFANUC 授权系统集成商ARC Specialties 合作,实现了钻井立管连接的自动化,以提高操作员的安全性并改善结果。


由于这些环境条件的不可预测性以及拧紧过程中施加的极端应力,ARC Specialties 使用了两台 FANUC M-900iB/280 FoundryPro 机器人,这两台机器人具有更高的刚性,适用于要求极高的精度和在恶劣环境中工作的应用。机器人还配备了 FANUC Soft Float 软件和定制扭矩工具,使其能够对工件精度变化和极重的扭矩负载做出反应。此外,iRVision® 使机器人能够 “看到 “螺栓的位置。

如果这还不够,该应用还需要在非常狭小的空间内使用多种工具来完成工作。ARC Specialties 寻求 ATI 工业自动化公司提供重型机器人工具快换装置,以满足这一苛刻挑战所需的刚度、强度和可靠性。ATI 工具快换装置能够高效地通过工具所需的所有公用设施,包括 3000 PSI 液压管路、以太网 IP 信号、第 7 轴伺服信号、IO 链接信号、摄像头信号等。


该应用取得了巨大成功!通过将熟练工人从石油钻井平台的危险红色区域转移到其他区域,使他们能够执行增值任务,从而提高了操作员的安全性。通过使用机器人自动化,还实现了更高水平的一致性。ARC Specialties 还获得了发那科美国公司颁发的 2023 年度创新系统奖。与我们一起实现自动化,就能创造辉煌


观看此视频,了解有关 ATI 的更多信息。


单击此处联系 ATI 了解更多信息。


点击此处了解有关 ARC Specialties 及其 FANUC 获奖系统的更多信息。


单击此处了解有关 ATI 机器人工具快换装置的更多信息。

订阅我们的电子邮件通讯

国家