Novanta 公司
产品
工具更换器
工具快换模块
力/扭矩传感器
材料去除工具
碰撞传感器
多功能耦合器
合规设备
应用
资源
文章
3D CAD 模型
文件与下载
公司名称
关于
职业生涯
信用申请
授权经销商
清除
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Portuguese ( Brazil )
Español
产品
材料去除工具
4 结果
显示过滤器
顺应力范围
8.9 N – 85 N
8.9 N – 170 N
8.9 N – 260 N
最大速度
每分钟 12000 冲程 (SPM)
5600 转/分
15000 转/分
25000 转/分
30000 转/分
40000 转/分
50000 转/分
65000 转/分
查看全部
电机功率
不适用
150 W
230 W
250 W
300 W
340 W
390 W
490 W
710 W
900 W
1000 W
查看全部
电机类型
气动往复式
气动旋转式
电动旋转
使用方法
去毛刺;精加工
打磨
研磨;精加工
磨削和精加工工具
径向主轴
力控制装置
符合要求的去毛刺刀片:CDB-8-11
加载更多
正在加载…