跳至内容
Novanta 公司
产品
刀具更换器
刀具更换器模块
力/扭矩传感器
材料去除工具
碰撞传感器
多功能耦合器
合规设备
应用
资源
文章
3D CAD 模型
文件与下载
产品目录
公司名称
关于
职业生涯
信用申请
授权经销商
清除
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Portuguese ( Brazil )
Español
产品
工具更换器
所有产品
清除所有筛选条件
258 结果
显示过滤器
轴向断开
440 N
(0)
880 N
(0)
1700 N
(0)
2700 N
(0)
4700 N
(0)
8900 N
(0)
14000 N
(0)
螺栓圆周模式
BC31.5
(0)
BC40
(0)
BC50
(0)
BC56
(0)
BC64
(0)
BC100
(0)
BC125
(0)
BC160
(0)
BC200
(0)
BC250
(0)
BC315
(0)
BC450
(0)
电缆长度和出口
1.8 米径向
(0)
1.8 米轴向
(0)
1.8m 切向
(0)
5 米径向
(0)
5 米轴向
(0)
5m 切向
(0)
合规中心
23 毫米
(0)
61 毫米
(0)
69 毫米
(0)
74 毫米
(0)
79 毫米
(0)
81 毫米
(0)
86 毫米
(0)
91 毫米
(0)
120 毫米
(0)
140 毫米
(0)
150 毫米
(0)
230 毫米
(0)
颜色
橙色
(3)
黑色
(3)
通信接口
EtherCAT
(0)
EtherCAT 和 RS485
(0)
EtherCAT 和 RS485
(0)
EtherCAT 和 RS485(电路板)
(0)
EtherCAT 和 RS485(盒式)
(0)
EtherNet/IP 和 CAN
(0)
PROFINET
(0)
RS422
(0)
串行(RS422)
(0)
以太网
(0)
以太网和 RS422
(0)
以太网和 RS422
(0)
以太网和 RS422(板)
(0)
以太网和 RS422(盒式)
(0)
模拟 (+/-10V)
(0)
模拟 (+/-10V)
(0)
模拟 (+/-10V) (盒)
(0)
模拟 (mV/V)
(0)
顺应力范围
北纬 14 – 北纬 74
(0)
北纬 18 – 北纬 58
(0)
0.89 N – 5.8 N
(0)
6.7 N – 67 N
(0)
6.7 N – 53 N
(0)
8.5 N – 33 N
(0)
8.9 N – 85 N
(0)
8.9 N – 170 N
(0)
8.9 N – 260 N
(0)
8.9 N – 70 N
(0)
9.8 N – 38 N
(0)
12 N – 42 N
(0)
18 N – 62 N
(0)
24 N – 62 N
(0)
29 N – 87 N
(0)
连接器
6 针 M8
(0)
6 针 M8(ZC22)
(0)
8 引脚 Molex PicoBlade
(0)
8 针 M12
(0)
8 针 M8
(0)
8 针 M12 (ZC28)
(0)
8 针 M8(ZC27)
(0)
8 针 Molex
(0)
12 针 M12
(0)
12 针圆形安费诺
(0)
20 引脚广濑
(0)
20 引脚 Lemo
(0)
直径
17 毫米
(0)
20.1 毫米
(0)
25 毫米
(0)
27 毫米
(0)
28 毫米
(0)
40 毫米
(0)
43 毫米
(0)
45 毫米
(0)
53.3 毫米
(0)
57.9 毫米
(0)
58 毫米
(0)
65.4 毫米
(0)
74 毫米
(0)
74 毫米
(0)
80 毫米
(0)
90 毫米
(0)
94.5 毫米
(0)
94.5 毫米
(0)
111 毫米
(0)
111 毫米
(0)
126 毫米
(0)
126 毫米
(0)
130 毫米
(0)
160 毫米
(0)
160 毫米
(0)
165 毫米
(0)
165 毫米
(0)
190 毫米
(0)
190 毫米
(0)
204 毫米
(0)
204 毫米
(0)
260.4 毫米
(0)
295 毫米
(0)
295 毫米
(0)
330 毫米
(0)
330 毫米
(0)
已停产
假
(0)
高度
107 毫米
(0)
107.2 毫米
(0)
12.2 毫米
(0)
14.5 毫米
(0)
15.7 毫米
(0)
18.2 毫米
(0)
21.1 毫米
(0)
21.6 毫米
(0)
22.2 毫米
(0)
25.1 毫米
(0)
25.4 毫米
(0)
26.9 毫米
(0)
27.5 毫米
(0)
30 毫米
(0)
33.3 毫米
(0)
37.6 毫米
(0)
39.2 毫米
(0)
52.2 毫米
(0)
52.3 毫米
(0)
55.9 毫米
(0)
64 毫米
(0)
65.9 毫米
(0)
7.9 毫米
(0)
74.8 毫米
(0)
94.9 毫米
(0)
接口板额定值
IP20
(0)
IP60
(0)
IP64
(0)
IP65
(0)
IP67
(0)
IP68
(0)
IP 等级
IP20
(0)
IP65
(0)
IP68
(0)
IP60
(0)
侧面合规性
±1.5 毫米
(0)
±4.44毫米
(0)
最大速度
每分钟 12000 冲程 (SPM)
(0)
5600 转/分
(0)
10000 转/分
(0)
12000 转/分
(0)
15000 转/分
(0)
25000 转/分
(0)
30000 转/分
(0)
40000 转/分
(0)
50000 转/分
(0)
65000 转/分
(0)
电机功率
不适用
(0)
150 W
(0)
230 W
(0)
250 W
(0)
300 W
(0)
340 W
(0)
390 W
(0)
490 W
(0)
710 W
(0)
900 W
(0)
1000 W
(0)
电机类型
气动往复式
(0)
气动旋转式
(0)
电动旋转
(0)
新
假
(0)
真
(0)
选项
1.8 切向
(0)
1.8 米径向
(0)
1.8 米径向-EC8
(0)
1.8 米轴向
(0)
1.8m 切向
(0)
5 切向
(0)
5 毫米径向
(0)
5 米径向
(0)
5 米轴向
(0)
5m 切向
(0)
有效载荷
8
(0)
20
(0)
32 牛米/0.2 牛米
(0)
50 N / 0.5 Nm
(0)
50/0.5
(0)
50
(0)
80 N / 4 Nm
(0)
80/4
(0)
125
(0)
130/10
(0)
130 牛米/10 牛米
(0)
130 牛米/12 牛米
(0)
150 牛米/8 牛米
(0)
240 N / 12 Nm
(0)
250/3
(0)
250 N / 6 Nm
(0)
250 N / 3 Nm
(0)
250/6
(0)
300
(0)
500 N / 20 Nm
(0)
580/20
(0)
580 N / 20 Nm
(0)
660/60
(0)
660 牛米/60 牛米
(0)
1000 N / 50 Nm
(0)
1200 牛米/40 牛米
(0)
1200-120
(0)
1200 N / 50 Nm
(0)
2000 牛米/125 牛米
(0)
2500/400
(0)
2500 牛米/400 牛米
(0)
2800 牛米/120 牛米
(0)
3000 牛米/120 牛米
(0)
4000 牛米/300 牛米
(0)
7200 牛米/1400 牛米
(0)
7200/1400
(0)
16000 牛米/2000 牛米
(0)
16000/2000
(0)
40000/88000
(0)
40000 牛米/6000 牛米
(0)
港口螺纹
BSPP/G 螺纹
(7)
NPT 螺纹
(7)
锉刀 BSPP/G
(1)
锉刀 NPT
(1)
位置保持选项
是
(0)
没有
(0)
机器人腕式
标准
(3)
空心腕
(3)
固态开关
是
(0)
没有
(0)
使用方法
去毛刺;精加工
(0)
打磨
(0)
研磨;精加工
(0)
重量
0.00907 公斤
(0)
0.0101 公斤
(0)
0.0334 千克
(0)
0.0408 公斤
(0)
0.0499 千克
(0)
0.0512 千克
(0)
0.0634 千克
(0)
0.0917 千克
(0)
0.115 千克
(0)
0.136 千克
(0)
0.175 千克
(0)
0.22 千克
(0)
0.255 千克
(0)
0.272 千克
(0)
0.28 千克
(0)
0.3 公斤
(0)
0.345 公斤
(0)
0.391 千克
(0)
0.68 公斤
(0)
0.78 公斤
(0)
0.804 千克
(0)
0.86 千克
(0)
0.913 千克
(0)
1.09 公斤
(0)
1.77 千克
(0)
1.88 千克
(0)
1.98 公斤
(0)
13.2 公斤
(0)
2.63 千克
(0)
2.72 公斤
(0)
31.8 千克
(0)
47 千克
(0)
7.26 千克
(0)
9.41 千克
(0)
X/Y 力感应范围
1000 N
(0)
1200 N
(0)
130 N
(0)
150 N
(0)
16000 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
250 N
(0)
2500 N
(0)
2800 N
(0)
3000 N
(0)
32 N
(0)
4000 N
(0)
40000 N
(0)
50 N
(0)
500 N
(0)
580 N
(0)
660 N
(0)
7200 N
(0)
80 N
(0)
X/Y 力感应分辨率
0.002 N
(0)
0.003125 N
(0)
0.005 N
(0)
0.006 N
(0)
0.00625 N
(0)
0.008 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.017 N
(0)
0.02 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.067 N
(0)
0.1 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.29 N
(0)
0.375 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.5 N
(0)
0.75 N
(0)
1 N
(0)
1.5 N
(0)
1.5625 N
(0)
4 N
(0)
6.25 N
(0)
7 N
(0)
X/Y 扭矩感应范围
0.2 牛米
(0)
0.5 牛米
(0)
10 牛米
(0)
12 牛米
(0)
120 牛米
(0)
125 牛米
(0)
1400 牛米
(0)
20 牛米
(0)
2000 牛米
(0)
3 牛米
(0)
300 牛米
(0)
4 牛米
(0)
400 牛米
(0)
50 牛米
(0)
6 牛米
(0)
60 牛米
(0)
6000 牛米
(0)
8 牛米
(0)
XY 扭矩感应分辨率
0.000125 牛米
(0)
0.000175 牛米
(0)
0.0002 牛米
(0)
0.000325 牛米
(0)
0.0004 牛米
(0)
0.0005 牛米
(0)
0.0007 牛米
(0)
0.000715 牛米
(0)
0.0008 牛米
(0)
0.00125 牛米
(0)
0.002 牛米
(0)
0.0025 牛米
(0)
0.005 牛米
(0)
0.00575 牛米
(0)
0.0075 牛米
(0)
0.008 牛米
(0)
0.0125 牛米
(0)
0.015625 牛米
(0)
0.0175 牛米
(0)
0.023 牛米
(0)
0.03 牛米
(0)
0.05 牛米
(0)
0.06 牛米
(0)
0.0625 牛米
(0)
0.125 牛米
(0)
0.2 牛米
(0)
0.375 牛米
(0)
0.5 牛米
(0)
1.5 牛米
(0)
Z 力感应范围
1000 N
(0)
1160 N
(0)
160 N
(0)
18000 N
(0)
1980 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
2400 N
(0)
250 N
(0)
32000 N
(0)
400 N
(0)
4000 N
(0)
470 N
(0)
480 N
(0)
56.4 N
(0)
6000 N
(0)
6250 N
(0)
6800 N
(0)
70 N
(0)
88000 N
(0)
900 N
(0)
Z 力传感分辨率
0.003125 N
(0)
0.006 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.0325 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.1 N
(0)
0.117 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.26 N
(0)
0.3125 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.75 N
(0)
1.25 N
(0)
17 N
(0)
2 N
(0)
3 N
(0)
4.175 N
(0)
8 N
(0)
Z 扭矩感应范围
0.2 牛米
(0)
0.5 牛米
(0)
10 牛米
(0)
12 牛米
(0)
120 牛米
(0)
125 牛米
(0)
1400 牛米
(0)
2 牛米
(0)
20 牛米
(0)
2000 牛米
(0)
3.4 牛米
(0)
300 牛米
(0)
4 牛米
(0)
400 牛米
(0)
5 牛米
(0)
50 牛米
(0)
54 牛米
(0)
60 牛米
(0)
6000 牛米
(0)
8 牛米
(0)
Z 扭矩感应分辨率
0.0001 牛米
(0)
0.000125 牛米
(0)
0.0002 牛米
(0)
0.00025 牛米
(0)
0.0003 牛米
(0)
0.000325 牛米
(0)
0.0005 牛米
(0)
0.00075 牛米
(0)
0.0008 牛米
(0)
0.001 牛米
(0)
0.00125 牛米
(0)
0.0013 牛米
(0)
0.002 牛米
(0)
0.0025 牛米
(0)
0.003 牛米
(0)
0.003125 牛米
(0)
0.005 牛米
(0)
0.007 牛米
(0)
0.0075 牛米
(0)
0.0125 牛米
(0)
0.013 牛米
(0)
0.015625 牛米
(0)
0.0175 牛米
(0)
0.03 牛米
(0)
0.035 牛米
(0)
0.05 牛米
(0)
0.0625 牛米
(0)
0.125 牛米
(0)
0.14 牛米
(0)
0.1875 牛米
(0)
0.5 牛米
(0)
0.75 牛米
(0)
新
QC-1
气动驱动
1.5 公斤建议有效载荷限制
工具更换器
QC-7
气动驱动
建议有效载荷上限为 16 公斤
工具更换器
QC-11
气动驱动
建议有效载荷上限为 16 公斤
工具更换器
QC-18 刀具更换器
电动驱动
18 公斤 建议载荷上限
工具更换器
QC-20
气动驱动
建议有效载荷上限为 25 公斤
工具更换器
QC-21
气动驱动
建议有效载荷上限为 25 公斤
工具更换器
QC-29
气动驱动
35 公斤 建议有效载荷上限
QC-40Q
气动驱动
60 公斤建议有效载荷限制
QC-46
气动驱动
70 公斤建议有效载荷限制
未找到相关产品。请调整筛选条件后重试。
加载更多
正在加载…